ARCA IEC
Superb prestanda och säkerhet i de flesta krävande omgivningar. Lätt att använda. Snabb att installera. Allt detta är resultatet av innovation och marknadsstyrd produktutveckling. ARCA är ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ till metallskåp för hårda och krävande omgivningar. Kort sagt, ARCA har alla metallens egenskaper men fördelarna hos höggradig termoplast.
Storlekar från 200 x 300 x 150 mm. till 800 x 600 x 300 mm.
PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 och 13
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Inga resultat kunde hittas
Kunde inte hitta det du sökte efter,prova att ändra sök filter
ARCA 403021
8120007
Mått - 400 x 300 x 210
ARCA 403021T
8121007
Mått - 400 x 300 x 210
ARCA 403021S
8120087
Mått - 400 x 300 x 210
ARCA 403021ST
8121087
Mått - 400 x 300 x 210
ARCA 403021 No MP
8120007N
Mått - 400 x 300 x 210
ARCA 403021S No MP
8120087N
Mått - 400 x 300 x 210
ARCA 403021T No MP
8121007N
Mått - 400 x 300 x 210
ARCA 403021ST No MP
8121087N
Mått - 400 x 300 x 210