Startsida / Produkter / ARCA 403015
ARCA IEC image

ARCA IEC

Superb prestanda och säkerhet i de flesta krävande omgivningar. Lätt att använda. Snabb att installera. Allt detta är resultatet av innovation och marknadsstyrd produktutveckling. ARCA är ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ till metallskåp för hårda och krävande omgivningar. Kort sagt, ARCA har alla metallens egenskaper men fördelarna hos höggradig termoplast.

Storlekar från 200 x 300 x 150 mm. till 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 och 13

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
ARCA 403015
Skåp

ARCA 403015

8120006

Grå dörr, 2-punkts låsning, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 400 x 300 x 150

ARCA 403015T
Skåp

ARCA 403015T

8121006

Transparent dörr, 2-punkts låsning, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 400 x 300 x 150

ARCA 403015S
Skåp

ARCA 403015S

8120086

Grå dörr, handtag, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 400 x 300 x 150

ARCA 403015ST
Skåp

ARCA 403015ST

8121086

Transparent dörr, handtag, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 400 x 300 x 150

ARCA 403015 No MP
Skåp

ARCA 403015 No MP

8120006N

Grå dörr, 2-punkts låsning, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 400 x 300 x 150

ARCA 403015S No MP
Skåp

ARCA 403015S No MP

8120086N

Grå dörr, handtag, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 400 x 300 x 150

ARCA 403015T No MP
Skåp

ARCA 403015T No MP

8121006N

Transparent dörr, 2-punkts låsning, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 400 x 300 x 150

ARCA 403015ST No MP
Skåp

ARCA 403015ST No MP

8121086N

Transparent dörr, handtag, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 400 x 300 x 150

ARCA 403015 Tillbehör

DRS ARCA 403015
Skåp

DRS ARCA 403015

8120764

2 rader x 11 moduler, för storlek 400x300x150
RCS ARCA 4030
Skåp

RCS ARCA 4030

8120943

Rain canopy set for size 4030 and 3030
IDS ARCA 4030
Skåp

IDS ARCA 4030

8120713

Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 400x300x150/210
PMK ARCA 30
Skåp

PMK ARCA 30

8120841

Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
DSP ARCA VLS
Skåp

DSP ARCA VLS

8120960

Door stopper ARCA, vertical, left, small
MPMP ARCA 4030
Skåp

MPMP ARCA 4030

8120922

Galvaniserat stål, för storlek 400x300x150/210
DSP ARCA VRS
Skåp

DSP ARCA VRS

8120961

Door stopper ARCA, vertical, right, small
MPS ARCA 4030
Skåp

MPS ARCA 4030

8120733

Galvaniserat stål, för storlek 400x300x150/210