ARCA IEC
Superb prestanda och säkerhet i de flesta krävande omgivningar. Lätt att använda. Snabb att installera. Allt detta är resultatet av innovation och marknadsstyrd produktutveckling. ARCA är ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ till metallskåp för hårda och krävande omgivningar. Kort sagt, ARCA har alla metallens egenskaper men fördelarna hos höggradig termoplast.
Storlekar från 200 x 300 x 150 mm. till 800 x 600 x 300 mm.
PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 och 13
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Inga resultat kunde hittas
Kunde inte hitta det du sökte efter,prova att ändra sök filter
ARCA 304015
8120022
Mått - 300 x 400 x 150
ARCA 304015T
8121022
Mått - 300 x 400 x 150
ARCA 304015 No MP
8120022N
Mått - 300 x 400 x 150
ARCA 304015T No MP
8121022N
Mått - 300 x 400 x 150