Startsida / Produkter / ARCA 303021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Superb prestanda och säkerhet i de flesta krävande omgivningar. Lätt att använda. Snabb att installera. Allt detta är resultatet av innovation och marknadsstyrd produktutveckling. ARCA är ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ till metallskåp för hårda och krävande omgivningar. Kort sagt, ARCA har alla metallens egenskaper men fördelarna hos höggradig termoplast.

Storlekar från 200 x 300 x 150 mm. till 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 och 13

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
ARCA 303021T
Skåp

ARCA 303021T

8121005

Transparent dörr, 2-punkts låsning, utan monteringsplåt
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 300 x 300 x 210

ARCA 303021
Skåp

ARCA 303021

8120005

Grå dörr, 2-punkts låsning
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 300 x 300 x 210

ARCA 303021 No MP
Skåp

ARCA 303021 No MP

8120005N

Grå dörr, 2-punkts låsning, utan monteringsplåt
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 300 x 300 x 210

ARCA 303021T No MP
Skåp

ARCA 303021T No MP

8121005N

Transparent dörr, 2-punkts låsning, utan monteringsplåt
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 300 x 300 x 210

ARCA 303021 Tillbehör

MPX ARCA 3030
Skåp

MPX ARCA 3030

8120742

Mounting plate (250x250 mm)
MPMP ARCA 3030
Skåp

MPMP ARCA 3030

8120921

Mounting plate multiperforated (250x250x2 mm - ⌀3.6 mm)
MPS ARCA 3030
Skåp

MPS ARCA 3030

8120732

Mounting plate (250x250x2 mm)
IDS ARCA 3030
Skåp

IDS ARCA 3030

8120712

Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 300x300x210
MPP ARCA 3030
Skåp

MPP ARCA 3030

8120752

Mounting plate perforated (250x250x2 mm - 26x11 mm)
DRS ARCA 303021
Skåp

DRS ARCA 303021

8120763

DIN rail frame set
PMK ARCA 30
Skåp

PMK ARCA 30

8120841

Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
DSP ARCA VLS
Skåp

DSP ARCA VLS

8120960

Door stopper ARCA, vertical, left, small