Startsida / Produkter / ALU 2340
ALN image

ALN

ALU aluminiumkapslingar är utformade för att inrymma DIN-skene monterade plintar och olika typer av sensorer.

Storlekar från 66 x 60 x 46 mm. till 310 x 600 x 180 mm.

ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 6, 12 och 13

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 800 mm

Bredd (mm)

30 mm 800 mm

Höjd (mm)

1 mm 600 mm
Filter
ALN 234018
Kapslingar

ALN 234018

7811410

Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått - 230 x 401 x 180

ALN 234018 UP
Kapslingar

ALN 234018 UP

7831410

Mått - 230 x 401 x 180

ALU 2340 Tillbehör

ARH 40
Kapslingar

ARH 40

9822017

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:

Mått - 383 x 35 x 7

AM 2340
Kapslingar

AM 2340

9511018

Mounting plate, for enclosures:

Mått - 215 x 385 x 2

MRS 28541
Kapslingar

MRS 28541

7028541

Inklusive skruvar

Mått - 15 x 50 x 1