Home / SV / ALU 1626
ALN image

ALN

ALU aluminiumkapslingar är utformade för att inrymma DIN-skene monterade plintar och olika typer av sensorer.

Storlekar från 66 x 60 x 46 mm. till 310 x 600 x 180 mm.

ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 6, 12 och 13

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

Längd (mm)

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Inga resultat kunde hittas

Please try a different search term

ALN 162609
Kapslingar

ALN 162609

7811290

Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
ALN 162609 UP
Kapslingar

ALN 162609 UP

7831290

ALUN Tillbehör