Startsida / Produkter / ALU 1616
ALN image

ALN

ALU aluminiumkapslingar är utformade för att inrymma DIN-skene monterade plintar och olika typer av sensorer.

Storlekar från 66 x 60 x 46 mm. till 310 x 600 x 180 mm.

ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 6, 12 och 13

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
ALN 161609
Kapslingar

ALN 161609

7811270

Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått - 162 x 163 x 91

ALN 161609 UP
Kapslingar

ALN 161609 UP

7831270

Mått - 162 x 163 x 91

ALU 1616 Tillbehör

ARH 16
Kapslingar

ARH 16

9822003

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
ARM 0615
Kapslingar

ARM 0615

9820011

DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
AM 1616
Kapslingar

AM 1616

9511149

Mounting plate, for enclosures:
MR 75005
Kapslingar

MR 75005

7075005

Selftapping taptite screw M5, for enclosures:
MRS 28541
Kapslingar

MRS 28541

7028541