ALN
ALU aluminiumkapslingar är utformade för att inrymma DIN-skene monterade plintar och olika typer av sensorer.
Storlekar från 66 x 60 x 46 mm. till 310 x 600 x 180 mm.
ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 6, 12 och 13
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Inga resultat kunde hittas
Kunde inte hitta det du sökte efter,prova att ändra sök filter
ALN 123608
7811250
Mått - 125 x 362 x 81