Startsida / Produkter / ALU 0610
ALN image

ALN

ALU aluminiumkapslingar är utformade för att inrymma DIN-skene monterade plintar och olika typer av sensorer.

Storlekar från 66 x 60 x 46 mm. till 310 x 600 x 180 mm.

ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 6, 12 och 13

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
ALN 061005
Kapslingar

ALN 061005

7811080

Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått - 66 x 100 x 46

ALN 061005 UP
Kapslingar

ALN 061005 UP

7831080

Mått - 66 x 100 x 46

ALU 0610 Tillbehör

ARM 0610
Kapslingar

ARM 0610

9820005

DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
MR 75003
Kapslingar

MR 75003

7075003

Selftapping taptite screw M3, for enclosures:
MRS 28540
Kapslingar

MRS 28540

7028540