Erbjudande och tjänster

Om oss

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Fibox kapslingar, skåp och tillbehör

Fibox erbjuder ett brett sortiment av elektriska kapslingar och skåp. Dessutom finns ett omfattande urval av tillbehör. Tillbehören är utformade för att komplettera kapslingarna och skåpen på bästa möjliga sätt.
Här kan du välja om du söker en kapsling eller ett skåp och filtrera utbudet efter dina specifika behov.
Om du är osäker på vilken lösning som passar bäst är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice för hjälp och rådgivning.

Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
ARCA JIC

ARCA JIC

[]
ARCA IEC

ARCA IEC

+ väggmonterade skåp med gångjärnsdörrar + 100 % korrosionsfri och mycket styv konstruktion + lätt att använda och snabb att installera Storlekar: 200 x 300 x 150 - 800 x 600 x 300 mm
CAB

CAB

+ gångjärnsförsedda dörrar med lås eller spärrar + gångjärnsförsedd innerpanel som option + rökfärgad genomskinlig dörr tillgänglig Storlekar: 200 x 300 x 180 – 600 x 400 x 200 mm
CAB P

CAB P

+ gångjärnsförsedda dörrar med lås + innerpanel med gångjärn som option + transparent, rökfärgad dörr tillgänglig Storlekar: 315 x 215 x 170 – 1035 x 835 x 300 mm
MNX

MNX

+ skruv-locks kapslingar med grått eller rökfärgat transparent lock + fler än 260 varianter Storlekar: 100 x 100 x 35 – 360 x 255 x 150 mm
Solid

Solid

+ skruvlock, grå eller transparent lock + gångjärnslock som option med stor öppningsvinkel (180 grader) + brett utbud av tillbehör Storlekar: 190 x 190 x 130 – 760 x 560 x 250 mm
EK

EK

+ modulärt uppbyggd kapslingsserie + skruvlocks design + brett utbud av tillbehör Storlekar: 190 x 190 x 130 – 760 x 560 x 250 mm
NEO

NEO

+ skyddande och robust + integrerat regnskydd + snabb installation Storlekar: 320 x 220 x 150 - 420 x 320 x 150 mm
Euronord

Euronord

+ skruvlock, grå eller transparent lock + idealisk för kopplingsplint + lockskruv med snabblåsning tillgängliga Storlekar: 50 x 52 x 40 – 360 x 400 x 151 mm
ALN

ALN

+ flera montagemöjligheter för DIN skena + pulverlackerad för ökad korrosionsbeständighet + slag- och temperaturbeständig Storlekar: 66 x 60 x 46 – 310 x 600 x 180 mm
Euronord P

Euronord P

+ kapslingar med skruvlock + idealisk för plintar + ökat motstånd mot stötar Storlekar: 80 x 75 x 55 – 406 x 401 x 170 mm
Piccolo

Piccolo

+ skruvlock, grått eller transparent lock + designad för tryckknappar + högkvalitativ yta för screentryck Storlekar: 110 x 80 x 65 - 230 x 140 x 125 mm
Tempo

Tempo

+ marknadskompatibla dimensioner och montering + snabb-att-installera-gångjärn + högkvalitativ yta för screentryck Storlekar: 95 x 65 x 60 – 344 x 289 x 157 mm
Cardmaster

Cardmaster

+ separat anslutningsutrymme + designad som kapsling för elektronisk utrusting + transparent lock med gångjärn Storlekar: 160 x 166 x 78 – 316 x 363 x 156 mm
JB

JB

+ lock med snäpplåsning + lättanvänd kopplingsdosa + flexibla membrangenomföringar Storlekar: 90 x 90 x 49 – 110 x 110 x 49 mm
Quick

Quick

+ snabblåsande lockskruvar + gångjärnsförsedd innerpanel som option + rökfärgat transparent lock tillgängligt Storlekar: 300 x 200 x 170 – 600 x 400 x 270 mm
Cable management

Cable management

+ förskruvningar + membran förskruvningar + flänsar
Windows/HMI protection

Windows/HMI protection

+ enkel installation + skyddar ömtåliga komponenter + snabb öppning
Ventilation devices

Ventilation devices

+ tryckstabiliserare + ventiler + dräneringspluggar
MCE65

MCE65

+ inträngningsskydd IP65 + slagtålighet IK08 + UV-stabil Storlekar: 127 x 200 x 120 – 318 x 663 x 142 mm
UL MNX

UL MNX

[]
UL EURONORD

UL EURONORD

[]
UL SOLID

UL SOLID

[]
UL CAB

UL CAB

[]