Home / Producten / TEMPO 3429
Tempo image

Tempo

De naam zegt het al. Maar Tempo loopt niet alleen voorop qua tijd. Als u op zoek bent naar een behuizing die niet alleen prijsgunstig is en in luttele seconden kan worden geïnstalleerd, maar ook effectieve en betrouwbare bescherming biedt, dan is Tempo uw eerste keuze: Tempo voldoet aan alle erkende hoge kwaliteitsnormen!
  • Afmetingen: 95 x 65 x 60 mm – 344 x 289 x 157 mm
  • PC: IP 65; IK 08
  • ABS: IP 65; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
TPC 342912
Behuizingen

TPC 342912

5824004

Afmetingen - 344 x 289 x 117

TA342912
Behuizingen

TA342912

5814004

Afmetingen - 344 x 289 x 117

TA342916
Behuizingen

TA342916

5814054

Afmetingen - 344 x 289 x 160

TPC 342912T
Behuizingen

TPC 342912T

5824009

Afmetingen - 344 x 289 x 117

TEMPO 3429 Accessoires

MP 3429
Behuizingen

MP 3429

5518026

Montageplaat
ARH 2328
Behuizingen

ARH 2328

9822012

DIN-rail 35
FP 10674
Behuizingen

FP 10674

5510674

Wandbevestigingsogen set MNX 2-delig
DR 316
Behuizingen

DR 316

5518030