Home / Producten / TEMPO 2924
Tempo image

Tempo

De naam zegt het al. Maar Tempo loopt niet alleen voorop qua tijd. Als u op zoek bent naar een behuizing die niet alleen prijsgunstig is en in luttele seconden kan worden geïnstalleerd, maar ook effectieve en betrouwbare bescherming biedt, dan is Tempo uw eerste keuze: Tempo voldoet aan alle erkende hoge kwaliteitsnormen!
  • Afmetingen: 95 x 65 x 60 mm – 344 x 289 x 157 mm
  • PC: IP 65; IK 08
  • ABS: IP 65; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

Hoogte (mm)

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters

Geen resultaten gevonden

Gebruik a.u.b. een ander zoekterm of pas de filters aan

TA292411
Behuizingen

TA292411

5814003

TA292415
Behuizingen

TA292415

5814053

TPC 292411
Behuizingen

TPC 292411

5824003

TPC 292411T
Behuizingen

TPC 292411T

5824008

TEMPO 2924 Accessoires

MP 2924
Behuizingen

MP 2924

5518025

Montageplaat
DR 215
Behuizingen

DR 215

5518029

DIN-rail 35
DR 265
Behuizingen

DR 265

5518028

DIN-rail 35
FP 10674
Behuizingen

FP 10674

5510674

Wandbevestigingsogen set MNX 2-delig