Home / Producten / TEMPO 2419
Tempo image

Tempo

De naam zegt het al. Maar Tempo loopt niet alleen voorop qua tijd. Als u op zoek bent naar een behuizing die niet alleen prijsgunstig is en in luttele seconden kan worden geïnstalleerd, maar ook effectieve en betrouwbare bescherming biedt, dan is Tempo uw eerste keuze: Tempo voldoet aan alle erkende hoge kwaliteitsnormen!
  • Afmetingen: 95 x 65 x 60 mm – 344 x 289 x 157 mm
  • PC: IP 65; IK 08
  • ABS: IP 65; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
TA241915
Behuizingen

TA241915

5814052

Afmetingen - 240 x 190 x 152

TPC 241911T
Behuizingen

TPC 241911T

5824007

Afmetingen - 240 x 191 x 107

TA241911
Behuizingen

TA241911

5814002

Afmetingen - 240 x 191 x 107

TPC 241911
Behuizingen

TPC 241911

5824002

Afmetingen - 240 x 191 x 107

TEMPO 2419 Accessoires

MP 2419
Behuizingen

MP 2419

5518024

Montageplaat
EKV 12
Behuizingen

EKV 12

3770647

DIN-rail 35
DR 210
Behuizingen

DR 210

5518027

DIN-rail 35
FP 10674
Behuizingen

FP 10674

5510674

Wandbevestigingsogen set MNX 2-delig