Home / Producten / TEMPO 1313
Tempo image

Tempo

De naam zegt het al. Maar Tempo loopt niet alleen voorop qua tijd. Als u op zoek bent naar een behuizing die niet alleen prijsgunstig is en in luttele seconden kan worden geïnstalleerd, maar ook effectieve en betrouwbare bescherming biedt, dan is Tempo uw eerste keuze: Tempo voldoet aan alle erkende hoge kwaliteitsnormen!
  • Afmetingen: 95 x 65 x 60 mm – 344 x 289 x 157 mm
  • PC: IP 65; IK 08
  • ABS: IP 65; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
TA131308
Behuizingen

TA131308

5814041

Afmetingen - 130 x 130 x 75

TPCM 131308
Behuizingen

TPCM 131308

5824023

Afmetingen - 130 x 130 x 75

TAM 131308
Behuizingen

TAM 131308

5814023

Afmetingen - 130 x 130 x 75

TPC 131308
Behuizingen

TPC 131308

5824041

Afmetingen - 130 x 130 x 75

TEMPO 1313 Accessoires

MIV 10
Behuizingen

MIV 10

5514082

DIN-rail 35
FP 10674
Behuizingen

FP 10674

5510674

Wandbevestigingsogen set MNX 2-delig