Home / Producten / TEMPO 1310
Tempo image

Tempo

De naam zegt het al. Maar Tempo loopt niet alleen voorop qua tijd. Als u op zoek bent naar een behuizing die niet alleen prijsgunstig is en in luttele seconden kan worden geïnstalleerd, maar ook effectieve en betrouwbare bescherming biedt, dan is Tempo uw eerste keuze: Tempo voldoet aan alle erkende hoge kwaliteitsnormen!
  • Afmetingen: 95 x 65 x 60 mm – 344 x 289 x 157 mm
  • PC: IP 65; IK 08
  • ABS: IP 65; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
TA131007
Behuizingen

TA131007

5814040

Afmetingen - 130 x 95 x 65

TAM 131007
Behuizingen

TAM 131007

5814022

Afmetingen - 130 x 95 x 65

TPC 131007
Behuizingen

TPC 131007

5824040

Afmetingen - 130 x 95 x 65

TPCM 131007
Behuizingen

TPCM 131007

5824022

Afmetingen - 130 x 95 x 65

TEMPO 1310 Accessoires

FP 10674
Behuizingen

FP 10674

5510674

Wandbevestigingsogen set MNX 2-delig