Home / Producten / TEMPO 1111
Tempo image

Tempo

De naam zegt het al. Maar Tempo loopt niet alleen voorop qua tijd. Als u op zoek bent naar een behuizing die niet alleen prijsgunstig is en in luttele seconden kan worden geïnstalleerd, maar ook effectieve en betrouwbare bescherming biedt, dan is Tempo uw eerste keuze: Tempo voldoet aan alle erkende hoge kwaliteitsnormen!
  • Afmetingen: 95 x 65 x 60 mm – 344 x 289 x 157 mm
  • PC: IP 65; IK 08
  • ABS: IP 65; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
TAM 111107
Behuizingen

TAM 111107

5814021

Afmetingen - 110 x 110 x 65

TPC 111107
Behuizingen

TPC 111107

5824039

Afmetingen - 110 x 110 x 65

TPCM 111107
Behuizingen

TPCM 111107

5824021

Afmetingen - 110 x 110 x 65

TA111107
Behuizingen

TA111107

5814039

Afmetingen - 110 x 110 x 65

TEMPO 1111 Accessoires

FP 10674
Behuizingen

FP 10674

5510674

Wandbevestigingsogen set MNX 2-delig