Tempo
De naam zegt het al. Maar Tempo loopt niet alleen voorop qua tijd. Als u op zoek bent naar een behuizing die niet alleen prijsgunstig is en in luttele seconden kan worden geïnstalleerd, maar ook effectieve en betrouwbare bescherming biedt, dan is Tempo uw eerste keuze: Tempo voldoet aan alle erkende hoge kwaliteitsnormen!- Afmetingen: 95 x 65 x 60 mm – 344 x 289 x 157 mm
- PC: IP 65; IK 08
- ABS: IP 65; IK 07
Filters
Alles wissen
Toepassingsgebied
Materiaal
Beschermingsklasse (IP)
Slagvastheid (IK)
Afmetingen
30 mm
600 mm
Breedte (mm)
30 mm
600 mm
Diepte (mm)
30 mm
600 mm
Filters
Geen resultaten gevonden
Gebruik a.u.b. een ander zoekterm of pas de filters aan