Home / Producten / SOLID 5638
Solid image

Solid

Solid is een geweldige allrounder voor zowel binnen als buiten. Als u uw apparatuur robuust wilt beschermen in alledaagse omgevingen, dan is Solid de ideale universele oplossing voor uw elektronische en elektrische componenten.
  • Afmetingen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
  • PC: IP 66 / 67; IK 09 (onderbak), IK 08 (deksel)
  • ABS: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC 5638 18 G
Behuizingen

PC 5638 18 G

5330365

Afmetingen - 560 x 380 x 180

PC 5638 18 G-3FSH
Behuizingen

PC 5638 18 G-3FSH

2539527

Afmetingen - 560 x 380 x 180

PC 5638 18 T
Behuizingen

PC 5638 18 T

5330065

Afmetingen - 560 x 380 x 180

PC 5638 18 T-3FSH
Behuizingen

PC 5638 18 T-3FSH

2539557

Afmetingen - 560 x 380 x 180

PC 5638
Behuizingen

PC 5638

6530807

Afmetingen - 560 x 380 x 150

SOLID 5638 Accessoires

EKUVT
Behuizingen

EKUVT

3770554

Montageplaat
EKV 32
Behuizingen

EKV 32

3770649

DIN-rail 35
EKUZR
Behuizingen

EKUZR

3730323

Verhogingsrand (50 mm)