Home / Producten / SOLID 5628
Solid image

Solid

Solid is een geweldige allrounder voor zowel binnen als buiten. Als u uw apparatuur robuust wilt beschermen in alledaagse omgevingen, dan is Solid de ideale universele oplossing voor uw elektronische en elektrische componenten.
  • Afmetingen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
  • PC: IP 66 / 67; IK 09 (onderbak), IK 08 (deksel)
  • ABS: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC 5628 13 G
Behuizingen

PC 5628 13 G

5330364

Afmetingen - 560 x 280 x 130

PC 5628 13 G-3FSH
Behuizingen

PC 5628 13 G-3FSH

2539525

Afmetingen - 560 x 280 x 130

PC 5628 13 T
Behuizingen

PC 5628 13 T

5330064

Afmetingen - 560 x 280 x 130

PC 5628 13 T-3FSH
Behuizingen

PC 5628 13 T-3FSH

2539555

Afmetingen - 560 x 280 x 130

PC 5628
Behuizingen

PC 5628

6530806

Afmetingen - 560 x 280 x 100

SOLID 5628 Accessoires

EKTZR
Behuizingen

EKTZR

3730142

Verhogingsrand (50 mm)
EKTVT
Behuizingen

EKTVT

3770553

Montageplaat
EKV 22
Behuizingen

EKV 22

3770648

DIN-rail 35
EKV 50
Behuizingen

EKV 50

3770699