Home / Producten / SOLID 3819
Solid image

Solid

Solid is een geweldige allrounder voor zowel binnen als buiten. Als u uw apparatuur robuust wilt beschermen in alledaagse omgevingen, dan is Solid de ideale universele oplossing voor uw elektronische en elektrische componenten.
  • Afmetingen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
  • PC: IP 66 / 67; IK 09 (onderbak), IK 08 (deksel)
  • ABS: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC 3819 13 G
Behuizingen

PC 3819 13 G

5330361

Afmetingen - 380 x 190 x 130

PC 3819 18 G
Behuizingen

PC 3819 18 G

5330371

Afmetingen - 380 x 190 x 180

PC 3819 13 G-2FSH
Behuizingen

PC 3819 13 G-2FSH

2539513

Afmetingen - 380 x 190 x 130

PC 3819 18 G-2FSH
Behuizingen

PC 3819 18 G-2FSH

2539515

Afmetingen - 380 x 190 x 180

PC 3819 13 T
Behuizingen

PC 3819 13 T

5330061

Afmetingen - 380 x 190 x 130

PC 3819 18 T
Behuizingen

PC 3819 18 T

5330071

Afmetingen - 380 x 190 x 180

PC 3819 13 T-2FSH
Behuizingen

PC 3819 13 T-2FSH

2539543

Afmetingen - 380 x 190 x 130

PC 3819 18 T-2FSH
Behuizingen

PC 3819 18 T-2FSH

2539545

Afmetingen - 380 x 190 x 180

ABS 3819 13 G
Behuizingen

ABS 3819 13 G

5880361

Afmetingen - 380 x 190 x 130

EKM 30-T2FSH190
Behuizingen

EKM 30-T2FSH190

900847

Afmetingen - 380 x 190 x 30

PC 3819
Behuizingen

PC 3819

6530802

Afmetingen - 380 x 190 x 100

SOLID 3819 Accessoires

EKMZR
Behuizingen

EKMZR

3730152

Verhogingsrand (50 mm)
EKV 12
Behuizingen

EKV 12

3770647

DIN-rail 35
EKV 32
Behuizingen

EKV 32

3770649

DIN-rail 35
EKMVT
Behuizingen

EKMVT

3770550