Quick
Deze intelligente, moderne behuizingen zijn vernoemd naar hun snelsluitschroeven. ze kunnen gemakkelijk worden geopend en gesloten, maar bieden tegelijkertijd een veilige bescherming tegen onbevoegde manipulatie. Er is een uitgebreid assortiment accessoires beschikbaar voor Quick. Let op evt. speciale montage-instructies.- Afmetingen: 300 x 200 x 170 mm – 600 x 400 x 270 mm
- PC: IP 66/67; IK 08
- ABS: IP 66/67; IK 08
Toepassingsgebied
Materiaal
Beschermingsklasse (IP)
Slagvastheid (IK)
Afmetingen
Breedte (mm)
Diepte (mm)
Geen resultaten gevonden
Gebruik a.u.b. een ander zoekterm of pas de filters aan
8392226
Afmetingen - 168 x 268 x 1
8392227
Afmetingen - 268 x 268 x 1
8392224
Afmetingen - 268 x 368 x 1
8392272
Afmetingen - 368 x 368 x 1
8392229
Afmetingen - 568 x 368 x 1