AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT thumb 1
AR IPW 1210 BT thumb 2
AR IPW 1210 BT thumb 5
AR IPW 1210 BT thumb 6

AR IPW 1210 BT

8561824

Afmetingen - 342 x 295 x 88

Datablad downloaden

Beschrijving : IPW Inspection Protection window,

Opmerkingen : 342x295x88 mm, DB3 lock, Transparent cover

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074088741

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212096833

ETIM: : EC002527

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IK09

Hoogte (mm) : 342

Breedte (mm) : 295

Diepte (mm) : 88

Hoogte (inch) : 13.46

Breedte (inch) : 11.61

Diepte (inch) : 3.46

Materiaal: : Polycarbonaat

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80 °C

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK09

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : NEMA 4, 4X, 12 and 13

ARCA_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • arca1210ipw_asm.dwg
  • arca1210ipw_asm.dxf
  • arca1210ipw_asm.stp
  • arca1210ipw_asm.x_t
  • arca1210ipw_asm.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

AR IPW 1210 BT

Fibox
8561824_AR_IPW_1210_B_T_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : AR IPW 1210 BT

Artikelnr. : 8561824

Beschrijving : IPW Inspection Protection window,

Opmerkingen : 342x295x88 mm, DB3 lock, Transparent cover

EAN: : 6418074088741

El. number :

  • Denemarken : 8212096833
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 342 295 88
inch : 13.46 11.61 3.46
Materialen: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 120
Temperature °C (continuous) : -40 … 80 °C
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 250
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type NEMA 4, 4X, 12 and 13
Certificates :
ARCA_CertificateofCompliance