AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT thumb 1
AR IPW 1614 BT thumb 2
AR IPW 1614 BT thumb 3
AR IPW 1614 BT thumb 4
AR IPW 1614 BT thumb 5
AR IPW 1614 BT thumb 6
AR IPW 1614 BT thumb 7
AR IPW 1614 BT thumb 8

AR IPW 1614 BT

8561804

Afmetingen - 452 x 400 x 88

Datablad downloaden

Beschrijving : IPW Inspection Protection window,

Opmerkingen : 452x400x88 mm, DB3 lock, Transparent cover

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074088031

ETIM: : EC002527

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IK09

Hoogte (mm) : 452

Breedte (mm) : 400

Diepte (mm) : 88

Hoogte (inch) : 17.8

Breedte (inch) : 15.75

Diepte (inch) : 3.46

Materiaal: : Polycarbonaat

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80 °C

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK09

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : NEMA 4, 4X, 12 and 13

ARCA_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • arca1614ipw_asm.dwg
  • arca1614ipw_asm.dxf
  • arca1614ipw_asm.stp
  • arca1614ipw_asm.x_t
  • arca1614ipw_asm.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

AR IPW 1614 BT

Fibox
8561804_AR_IPW_1614_B_T 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : AR IPW 1614 BT

Artikelnr. : 8561804

Beschrijving : IPW Inspection Protection window,

Opmerkingen : 452x400x88 mm, DB3 lock, Transparent cover

EAN: : 6418074088031

Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 452 400 88
inch : 17.8 15.75 3.46
Materialen: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 120
Temperature °C (continuous) : -40 … 80 °C
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 250
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type NEMA 4, 4X, 12 and 13
Certificates :
ARCA_CertificateofCompliance