Home / Producten / UL PC 5638 / 5320365
default product image showing fibox logo

UL PC 5638 18 G

5320365

Afmetingen - 560 x 380 x 180

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074037664

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212033236

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 560

Breedte (mm) : 380

Diepte (mm) : 180

Hoogte (inch) : 22.05

Breedte (inch) : 14.96

Diepte (inch) : 7.09
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

EK_Solid_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • Eku30c.dwg
  • Eku30c.dxf
  • FIBOX_EKU30C.x_t
  • FIBOX_EKU30C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 5638 18 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 5638 18 G

Artikelnr. : 5320365

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074037664

El. number :

  • Denemarken : 8212033236
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 560 380 180
inch : 22.05 14.96 7.09
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance