Home / Producten / UL PC 3819
UL SOLID image

UL SOLID

SOLID range is an excellent choice to house electronic and electrical components. It is available in polycarbonate with either screw or hinge covers.
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
UL PC 3819 13 G
Behuizingen

UL PC 3819 13 G

5320361

Afmetingen - 380 x 190 x 130

UL PC 3819 18 G

UL PC 3819 18 G

5320371

Afmetingen - 380 x 190 x 180

UL PC 3819 13 T

UL PC 3819 13 T

5320061

Afmetingen - 380 x 190 x 130

UL PC 3819 18 T

UL PC 3819 18 T

5320071

Afmetingen - 380 x 190 x 180

UL PC 3819 Accessoires