Home / Producten / UL PC 2819 / 5320370
default product image showing fibox logo

UL PC 2819 18 G

5320370

Afmetingen - 280 x 190 x 180

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074037503

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212033074

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 280

Breedte (mm) : 190

Diepte (mm) : 180

Hoogte (inch) : 11.02

Breedte (inch) : 7.48

Diepte (inch) : 7.09
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

PC_ABS2819.gif Downloaden
PC_ABS2819i.gif Downloaden
EK_Solid_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • EKJ100B.dwg
  • EKJ100B.dxf
  • Fibox_Solid_2819_B.x_t
  • Fibox_Solid_2819_B.zip
  • EKJ80C.dwg
  • EKJ80C.dxf
  • FIBOX_EKJ80C.x_t
  • FIBOX_EKJ80C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 2819 18 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 2819 18 G

Artikelnr. : 5320370

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074037503

El. number :

  • Denemarken : 8212033074
PC_ABS2819
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 280 190 180
inch : 11.02 7.48 7.09
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance