Home / Producten / UL PC 1919 / 5320059
default product image showing fibox logo

UL PC 1919 13 T

5320059

Afmetingen - 190 x 190 x 130

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074037435

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212033029

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 190

Breedte (mm) : 190

Diepte (mm) : 130

Hoogte (inch) : 7.48

Breedte (inch) : 7.48

Diepte (inch) : 5.12
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

PC_ABS1919.gif Downloaden
PC_ABS1919i.gif Downloaden

CAD-tekeningen

  • EKH30C.dwg
  • EKH30C.dxf
  • Fibox_Solid_1919_B.dwg
  • Fibox_Solid_1919_B.dxf
  • Fibox_Solid_1919_B.x_t
  • Fibox_Solid_1919_B.zip
  • FIBOX_EKH30C.x_t
  • FIBOX_EKH30C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 1919 13 T

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 1919 13 T

Artikelnr. : 5320059

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Transparent cover

EAN: : 6418074037435

El. number :

  • Denemarken : 8212033029
PC_ABS1919
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 190 190 130
inch : 7.48 7.48 5.12
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12