Home / Producten / UL PC M / 8714318
UL PC M 95 G main image
UL PC M 95 G thumb 1

UL PC M 95 G

8714318

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074038999

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 230

Breedte (mm) : 140

Diepte (mm) : 95

Hoogte (inch) : 9.06

Breedte (inch) : 5.51

Diepte (inch) : 3.74
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICMDIM.gif Downloaden
PICMDIMI.gif Downloaden
PICCOLO_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • PICM75B.dwg
  • PICM20C.dwg
  • PICM75B.dxf
  • PICM20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_M75B.x_t
  • Fibox_Piccolo_M20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_M75B.zip
  • Fibox_Piccolo_M20C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC M 95 G

Fibox
PC_M_95_G

Sample image

Order symbol : UL PC M 95 G

Artikelnr. : 8714318

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074038999

PICMDIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 230 140 95
inch : 9.06 5.51 3.74
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
PICCOLO_CertificateofCompliance