Home / Producten / UL PC M / 8714019
UL PC MH 125 T main image
UL PC MH 125 T thumb 1

UL PC MH 125 T

8714019

Afmetingen - 230 x 140 x 125

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074054821

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212031225

ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 230

Breedte (mm) : 140

Diepte (mm) : 125

Hoogte (inch) : 9.06

Breedte (inch) : 5.51

Diepte (inch) : 4.92
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICMDIM.gif Downloaden
PICMDIMI.gif Downloaden
PICCOLO_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • PICM20C.dwg
  • PICM20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_M20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_M20C.zip
  • PICM105B.dwg
  • PICM105B.dxf
  • Fibox_Piccolo_Mh105B.x_t
  • Fibox_Piccolo_Mh105B.zip
  • Fibox_Piccolo_Mh105B.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC MH 125 T

Fibox
PCMH125T

Sample image

Order symbol : UL PC MH 125 T

Artikelnr. : 8714019

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Transparent cover

EAN: : 6418074054821

El. number :

  • Denemarken : 8212031225
PICMDIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 230 140 125
inch : 9.06 5.51 4.92
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
PICCOLO_CertificateofCompliance