Home / Producten / UL PC H / 8714315
UL PC H 95 G main image
UL PC H 95 G thumb 1

UL PC H 95 G

8714315

Afmetingen - 170 x 140 x 95

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074038975

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212031173

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 170

Breedte (mm) : 140

Diepte (mm) : 95

Hoogte (inch) : 6.69

Breedte (inch) : 5.51

Diepte (inch) : 3.74
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICHDIM.gif Downloaden
PICHDIMI.gif Downloaden
PICCOLO_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • PICH75B.dwg
  • PICH20C.dwg
  • PICH75B.dxf
  • PICH20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_H75B.x_t
  • Fibox_Piccolo_H20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_H75B.zip
  • Fibox_Piccolo_H20C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC H 95 G

Fibox
PC_H_95_G

Sample image

Order symbol : UL PC H 95 G

Artikelnr. : 8714315

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074038975

El. number :

  • Denemarken : 8212031173
PICHDIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 170 140 95
inch : 6.69 5.51 3.74
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
PICCOLO_CertificateofCompliance