Home / Producten / UL PC F / 8714012
default product image showing fibox logo

UL PC F 85 T

8714012

Afmetingen - 230 x 80 x 85

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Transparent cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074038944

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212031160

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 230

Breedte (mm) : 80

Diepte (mm) : 85

Hoogte (inch) : 9.06

Breedte (inch) : 3.15

Diepte (inch) : 3.35
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICFDIM.gif Downloaden
PICFDIMI.gif Downloaden
PICCOLO_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • PICF45B.dwg
  • PICF45B.dxf
  • Fibox_Piccolo_F45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_F45B.zip
  • PICF40C.dwg
  • PICF40C.dxf
  • Fibox_Piccolo_F40C.x_t
  • Fibox_Piccolo_F40C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC F 85 T

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC F 85 T

Artikelnr. : 8714012

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Transparent cover

EAN: : 6418074038944

El. number :

  • Denemarken : 8212031160
PICFDIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 230 80 85
inch : 9.06 3.15 3.35
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
PICCOLO_CertificateofCompliance