Home / Producten / UL PC B / 8714303
UL PC B 65 G main image
UL PC B 65 G thumb 1

UL PC B 65 G

8714303

Afmetingen - 110 x 80 x 65

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074038814

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212031018

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 110

Breedte (mm) : 80

Diepte (mm) : 65

Hoogte (inch) : 4.33

Breedte (inch) : 3.15

Diepte (inch) : 2.56

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL 7035 -light grey
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICBDIM.gif Downloaden
PICBDIMI.gif Downloaden
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Downloaden
MD_FIBOX_PICCOLO_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • PICB45B.dwg
  • PICB20C.dwg
  • PICB45B.dxf
  • PICB20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_B45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_B20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_B45B.zip
  • Fibox_Piccolo_B20C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC B 65 G

Fibox
PC_B_85_G

Sample image

Order symbol : UL PC B 65 G

Artikelnr. : 8714303

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074038814

El. number :

  • Denemarken : 8212031018
PICBDIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 110 80 65
inch : 4.33 3.15 2.56
Materialen: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL 7035 -light grey
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc