Home / Producten / UL PC 95L / 6412931

UL PC 95/35 LT

6412931

Afmetingen - 100 x 100 x 35

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Smoked transparent cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074057754

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212030802

ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 100

Breedte (mm) : 100

Diepte (mm) : 35

Hoogte (inch) : 3.94

Breedte (inch) : 3.94

Diepte (inch) : 1.38
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

15589.gif Downloaden
15589i.gif Downloaden
MNX_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MNX95LB.dwg
  • MNX95LB.dxf
  • FIBOX_MNX95LB.x_t
  • FIBOX_MNX95LB.zip
  • Mii951c.dwg
  • Mii951c.dxf
  • FIBOX_MNX9510C.x_t
  • FIBOX_MNX9510C.zip
  • 6412931_FIBOX_MNX_PC_95_35_LT.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 95/35 LT

Fibox
6412931_PC_95_35_LT_3_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 95/35 LT

Artikelnr. : 6412931

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Smoked transparent cover

EAN: : 6418074057754

El. number :

  • Denemarken : 8212030802
15589
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 100 100 35
inch : 3.94 3.94 1.38
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance