Home / Producten / UL PC 95L / 6412332

UL PC 95/50 LG

6412332

Afmetingen - 100 x 100 x 50

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074057662

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212030815

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 100

Breedte (mm) : 100

Diepte (mm) : 50

Hoogte (inch) : 3.94

Breedte (inch) : 3.94

Diepte (inch) : 1.97
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

15589.gif Downloaden
15589i.gif Downloaden
MNX_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • Mii952c.dwg
  • Mii952c.dxf
  • FIBOX_MNX9525C.x_t
  • FIBOX_MNX9525C.zip
  • MNX95LB.dwg
  • MNX95LB.dxf
  • FIBOX_MNX95LB.x_t
  • FIBOX_MNX95LB.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 95/50 LG

Fibox
6412332_PC_95_50_LG_360_ANIMA_BIG.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 95/50 LG

Artikelnr. : 6412332

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074057662

El. number :

  • Denemarken : 8212030815
15589
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 100 100 50
inch : 3.94 3.94 1.97
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance