Home / Producten / UL PC 95H / 6411932
UL PC 95/75 HT main image
UL PC 95/75 HT thumb 1

UL PC 95/75 HT

6411932

Afmetingen - 100 x 100 x 75

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Smoked transparent cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074057785

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212030860

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 100

Breedte (mm) : 100

Diepte (mm) : 75

Hoogte (inch) : 3.94

Breedte (inch) : 3.94

Diepte (inch) : 2.95
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

15590.gif Downloaden
15590i.gif Downloaden
MNX_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • Mii952c.dwg
  • Mii952c.dxf
  • FIBOX_MNX9525C.x_t
  • FIBOX_MNX9525C.zip
  • MNX95HB.dwg
  • MNX95HB.dxf
  • FIBOX_MNX95HB.x_t
  • FIBOX_MNX95HB.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 95/75 HT

Fibox
PC95_75HT

Sample image

Order symbol : UL PC 95/75 HT

Artikelnr. : 6411932

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Smoked transparent cover

EAN: : 6418074057785

El. number :

  • Denemarken : 8212030860
15590
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 100 100 75
inch : 3.94 3.94 2.95
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance