Home / Producten / UL PC 95H / 6411331
UL PC 95/60 HG main image
UL PC 95/60 HG thumb 1

UL PC 95/60 HG

6411331

Afmetingen - 100 x 100 x 60

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074057679

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212030831

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 100

Breedte (mm) : 100

Diepte (mm) : 60

Hoogte (inch) : 3.94

Breedte (inch) : 3.94

Diepte (inch) : 2.36
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
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
UL Type : 1, 4, 4X and 6

15590.gif Downloaden
15590i.gif Downloaden
Certificate FI 40847.pdf Downloaden
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • Mii951c.dwg
  • Mii951c.dxf
  • FIBOX_MNX9510C.x_t
  • FIBOX_MNX9510C.zip
  • MNX95HB.dwg
  • MNX95HB.dxf
  • FIBOX_MNX95HB.x_t
  • FIBOX_MNX95HB.zip
  • 6411331_FIBOX_MNX_PC_95_60_HG.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 95/60 HG

Fibox
6411331_PC_95_60_HG 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 95/60 HG

Artikelnr. : 6411331

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074057679

El. number :

  • Denemarken : 8212030831

Bestaande uit : Base with PUR gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

15590
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 100 100 60
inch : 3.94 3.94 2.36
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
UL Type 1, 4, 4X and 6
Certificates :
Certificate FI 40847