Home / Producten / UL PC 200H / 6411927

UL PC 200/100 HT

6411927

Afmetingen - 255 x 180 x 100

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Smoked transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074014740

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212030640

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 255

Breedte (mm) : 180

Diepte (mm) : 100

Hoogte (inch) : 10.04

Breedte (inch) : 7.09

Diepte (inch) : 3.94
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX200H.gif Downloaden
MNX200Hi.gif Downloaden
MNX_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII2005C.dwg
  • MII2005C.dxf
  • FIBOX_MNX20050C.x_t
  • FIBOX_MNX20050C.zip
  • MII200HB.dwg
  • MII200HB.dxf
  • FIBOX_MNX200HB.x_t
  • FIBOX_MNX200HB.zip
  • 6411927_FIBOX_MNX_PC_200_100_HT.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 200/100 HT

Fibox
6411927_PC_200_100_HT_1_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 200/100 HT

Artikelnr. : 6411927

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Smoked transparent cover

EAN: : 6418074014740

El. number :

  • Denemarken : 8212030640
MNX200H
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 255 180 100
inch : 10.04 7.09 3.94
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance