Home / Producten / UL PC 200H / 6411926

UL PC 200/75 HT

6411926

Afmetingen - 255 x 180 x 75

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Smoked transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074057105

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212030763

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 255

Breedte (mm) : 180

Diepte (mm) : 75

Hoogte (inch) : 10.04

Breedte (inch) : 7.09

Diepte (inch) : 2.95
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX200H.gif Downloaden
MNX200Hi.gif Downloaden
MNX_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII2002C.dwg
  • MII2002C.dxf
  • FIBOX_MNX20025C.x_t
  • FIBOX_MNX20025C.zip
  • MII200HB.dwg
  • MII200HB.dxf
  • FIBOX_MNX200HB.x_t
  • FIBOX_MNX200HB.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 200/75 HT

Fibox
6411926_PC_200-75_HT_360_ANIMA_BIG.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 200/75 HT

Artikelnr. : 6411926

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Smoked transparent cover

EAN: : 6418074057105

El. number :

  • Denemarken : 8212030763
MNX200H
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 255 180 75
inch : 10.04 7.09 2.95
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance