Home / Producten / UL PC 200H / 6411329

UL PC 200/150 HG

6411329

Afmetingen - 255 x 180 x 150

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074014481

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212030695

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 255

Breedte (mm) : 180

Diepte (mm) : 150

Hoogte (inch) : 10.04

Breedte (inch) : 7.09

Diepte (inch) : 5.91
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX200H.gif Downloaden
MNX200Hi.gif Downloaden
MNX_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII2000C.dwg
  • Mii2000c.dxf
  • FIBOX_MNX200100C.x_t
  • FIBOX_MNX200100C.zip
  • MII200HB.dwg
  • MII200HB.dxf
  • FIBOX_MNX200HB.x_t
  • FIBOX_MNX200HB.zip
  • 6411329_FIBOX_MNX_PC_200_150_HG.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 200/150 HG

Fibox
6411329_PC_200_150_HG_3_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 200/150 HG

Artikelnr. : 6411329

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074014481

El. number :

  • Denemarken : 8212030695
MNX200H
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 255 180 150
inch : 10.04 7.09 5.91
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance