Home / Producten / UL PC 200H / 6411324
default product image showing fibox logo

UL PC 200/63 HG

6411324

Afmetingen - 255 x 180 x 63

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074057730

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212030734

ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 255

Breedte (mm) : 180

Diepte (mm) : 63

Hoogte (inch) : 10.04

Breedte (inch) : 7.09

Diepte (inch) : 2.48
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX200H.gif Downloaden
MNX200Hi.gif Downloaden
MNX_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII2003C.dwg
  • MII2003C.dxf
  • FIBOX_MNX20013C.x_t
  • FIBOX_MNX20013C.zip
  • MII200HB.dwg
  • MII200HB.dxf
  • FIBOX_MNX200HB.x_t
  • FIBOX_MNX200HB.zip
  • 6411324_FIBOX_MNX_PC_200_63_HG.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 200/63 HG

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 200/63 HG

Artikelnr. : 6411324

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074057730

El. number :

  • Denemarken : 8212030734
MNX200H
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 255 180 63
inch : 10.04 7.09 2.48
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance