Home / Producten / UL PC 150L / 6412917
default product image showing fibox logo

UL PC 150/125 LT

6412917

Afmetingen - 180 x 130 x 125

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Smoked transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074057808

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212030394

ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 180

Breedte (mm) : 130

Diepte (mm) : 125

Hoogte (inch) : 7.09

Breedte (inch) : 5.12

Diepte (inch) : 4.92
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX150L.gif Downloaden
MNX150Li.gif Downloaden
MNX_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII150LB.dwg
  • MII150LB.dxf
  • FIBOX_MNX150LB.x_t
  • FIBOX_MNX150LB.zip
  • Mii1500c.dwg
  • Mii1500c.dxf
  • FIBOX_MNX150100C.x_t
  • FIBOX_MNX150100C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 150/125 LT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 150/125 LT

Artikelnr. : 6412917

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Smoked transparent cover

EAN: : 6418074057808

El. number :

  • Denemarken : 8212030394
MNX150L
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 180 130 125
inch : 7.09 5.12 4.92
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance