Home / Producten / UL PC 150L / 6412316
default product image showing fibox logo

UL PC 150/100 LG

6412316

Afmetingen - 180 x 130 x 100

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074014399

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212030349

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 180

Breedte (mm) : 130

Diepte (mm) : 100

Hoogte (inch) : 7.09

Breedte (inch) : 5.12

Diepte (inch) : 3.94
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX150L.gif Downloaden
MNX150Li.gif Downloaden
MNX_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII150LB.dwg
  • MII150LB.dxf
  • FIBOX_MNX150LB.x_t
  • FIBOX_MNX150LB.zip
  • MII1507C.dwg
  • MII1507C.dxf
  • FIBOX_MNX15075C.x_t
  • FIBOX_MNX15075C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 150/100 LG

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 150/100 LG

Artikelnr. : 6412316

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074014399

El. number :

  • Denemarken : 8212030349
MNX150L
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 180 130 100
inch : 7.09 5.12 3.94
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance