Home / Producten / UL PC 100H / 6411902
default product image showing fibox logo

UL PC 100/75 HT

6411902

Afmetingen - 130 x 80 x 75

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Smoked transparent cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074057082

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212030132

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 130

Breedte (mm) : 80

Diepte (mm) : 75

Hoogte (inch) : 5.12

Breedte (inch) : 3.15

Diepte (inch) : 2.95
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX100H.gif Downloaden
MNX100Hi.gif Downloaden
MNX_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII100HB.dwg
  • MII100HB.dxf
  • FIBOX_MNX100HB.x_t
  • FIBOX_MNX100HB.zip
  • MII1002C.dwg
  • MII1002C.dxf
  • FIBOX_MNX10025C.x_t
  • FIBOX_MNX10025C.zip
  • 6411902_FIBOX_MNX_PC_100_75_HT.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 100/75 HT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 100/75 HT

Artikelnr. : 6411902

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Smoked transparent cover

EAN: : 6418074057082

El. number :

  • Denemarken : 8212030132
MNX100H
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 130 80 75
inch : 5.12 3.15 2.95
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance