Home / Producten / UL PC 100H / 6411301
UL PC 100/60 HG main image
UL PC 100/60 HG thumb 1

UL PC 100/60 HG

6411301

Afmetingen - 130 x 80 x 60

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074014252

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212030103

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 130

Breedte (mm) : 80

Diepte (mm) : 60

Hoogte (inch) : 5.12

Breedte (inch) : 3.15

Diepte (inch) : 2.36
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX100H.gif Downloaden
MNX100Hi.gif Downloaden
MNX_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII100HB.dwg
  • MII100HB.dxf
  • FIBOX_MNX100HB.x_t
  • FIBOX_MNX100HB.zip
  • MII1001C.dwg
  • MII1001C.dxf
  • FIBOX_MNX10010C.x_t
  • FIBOX_MNX10010C.zip
  • 6411301_FIBOX_MNX_PC_100_60_HG.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 100/60 HG

Fibox
6411301_PC_100_60_HG_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 100/60 HG

Artikelnr. : 6411301

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074014252

El. number :

  • Denemarken : 8212030103
MNX100H
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 130 80 60
inch : 5.12 3.15 2.36
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance