UL PCT 122008

7032761

Afmetingen - 120 x 200 x 75

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074054487

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212032240

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Hoogte (mm) : 120

Breedte (mm) : 200

Diepte (mm) : 75

Hoogte (inch) : 4.72

Breedte (inch) : 7.87

Diepte (inch) : 2.95

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 4, 4X, 12 or 13

EURO122008-09.gif Downloaden
EURO122008-09i.gif Downloaden
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 122006B.dwg
  • 122002C.dwg
  • 122006B.dxf
  • 122002C.dxf
  • FIBOX_EU122006B.x_t
  • FIBOX_EU122002C.x_t
  • FIBOX_EU122006B.zip
  • FIBOX_EU122002C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PCT 122008

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PCT 122008

Artikelnr. : 7032761

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Transparent cover

EAN: : 6418074054487

El. number :

  • Denemarken : 8212032240
EURO122008-09
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 120 200 75
inch : 4.72 7.87 2.95
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
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 12 or 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance