UL PCT 081610

7032641

Afmetingen - 80 x 160 x 95

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Transparent cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074054449

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212032208

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Hoogte (mm) : 80

Breedte (mm) : 160

Diepte (mm) : 95

Hoogte (inch) : 3.15

Breedte (inch) : 6.3

Diepte (inch) : 3.74

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 4, 4X, 12 or 13

EURO081606-10.gif Downloaden
EURO081606-10i.gif Downloaden
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 081603C.dwg
  • 081603C.dxf
  • FIBOX_EU081603C.x_t
  • FIBOX_EU081603C.zip
  • 081607B.dwg
  • 081607B.dxf
  • FIBOX_EU081607B.x_t
  • FIBOX_EU081607B.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PCT 081610

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PCT 081610

Artikelnr. : 7032641

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Transparent cover

EAN: : 6418074054449

El. number :

  • Denemarken : 8212032208
EURO081606-10
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 80 160 95
inch : 3.15 6.3 3.74
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
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 12 or 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance