UL PCT 050705

7032521

Afmetingen - 50 x 65 x 45

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Transparent cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074054425

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212032169

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Hoogte (mm) : 50

Breedte (mm) : 65

Diepte (mm) : 45

Hoogte (inch) : 1.97

Breedte (inch) : 2.56

Diepte (inch) : 1.77
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
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : NEMA__1_4_4X_12_13

EURO050705.gif Downloaden
EURO050705i.gif Downloaden
SGSFimko_EURONORD.pdf Downloaden
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 050703B.dwg
  • 050702C.dwg
  • 050703B.dxf
  • 050702C.dxf
  • FIBOX_EU050703B.x_t
  • FIBOX_EU050702C.x_t
  • FIBOX_EU050703B.zip
  • FIBOX_EU050702C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PCT 050705

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PCT 050705

Artikelnr. : 7032521

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Transparent cover

EAN: : 6418074054425

El. number :

  • Denemarken : 8212032169

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

EURO050705
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 50 65 45
inch : 1.97 2.56 1.77
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
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type NEMA__1_4_4X_12_13
Certificates :
SGSFimko_EURONORD