Home / Producten / UL CAB 6040 / 8143072
default product image showing fibox logo

UL CAB PC 604022 T3B

8143072

Afmetingen - 600 x 400 x 220

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Cabinet, PC

Opmerkingen : Locks on the long side

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074054128

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212034264

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP65 | IK08

Hoogte (mm) : 600

Breedte (mm) : 400

Diepte (mm) : 220

Hoogte (inch) : 23.62

Breedte (inch) : 15.75

Diepte (inch) : 8.66
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
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
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
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

CAB6040L.gif Downloaden
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • Fibox_CAB_64B.step
  • Fibox_CAB_64C.step
  • Fibox_CAB_64B.x_t
  • Fibox_CAB_64C.x_t
  • Fibox_CAB_64B.zip
  • Fibox_CAB_64C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL CAB PC 604022 T3B

Fibox

Sample image

Order symbol : UL CAB PC 604022 T3B

Artikelnr. : 8143072

Beschrijving : UL Cabinet, PC

Opmerkingen : Locks on the long side

EAN: : 6418074054128

El. number :

  • Denemarken : 8212034264
CAB6040L
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 600 400 220
inch : 23.62 15.75 8.66
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance