Home / Producten / UL CAB 3030 / 8143340
default product image showing fibox logo

UL CAB PC 303018 G

8143340

Afmetingen - 300 x 300 x 180

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Cabinet, PC

Opmerkingen : Latches on the long side, smooth

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074053923

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212034073

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP65 | IK08

Hoogte (mm) : 300

Breedte (mm) : 300

Diepte (mm) : 180

Hoogte (inch) : 11.81

Breedte (inch) : 11.81

Diepte (inch) : 7.09
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
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
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
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

CAB3030S.gif Downloaden
CAB3030Si.gif Downloaden
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • Fibox_CAB_33B.step
  • Fibox_CAB_33C.step
  • Fibox_CAB_33B.x_t
  • Fibox_CAB_33C.x_t
  • Fibox_CAB_33B.zip
  • Fibox_CAB_33C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL CAB PC 303018 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL CAB PC 303018 G

Artikelnr. : 8143340

Beschrijving : UL Cabinet, PC

Opmerkingen : Latches on the long side, smooth

EAN: : 6418074053923

El. number :

  • Denemarken : 8212034073
CAB3030S
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 300 300 180
inch : 11.81 11.81 7.09
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance