Home / Producten / UL CAB 3020 / 8143032
default product image showing fibox logo

UL CAB PC 302018 T3B

8143032

Afmetingen - 300 x 200 x 180

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Cabinet, PC

Opmerkingen : Lock on the long side

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074053596

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212034060

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP65 | IK08

Hoogte (mm) : 300

Breedte (mm) : 200

Diepte (mm) : 180

Hoogte (inch) : 11.81

Breedte (inch) : 7.87

Diepte (inch) : 7.09
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
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
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
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

CAB3020L.gif Downloaden
CAB3020Li.gif Downloaden
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • Fibox_CAB_23B.step
  • Fibox_CAB_23C.step
  • Fibox_CAB_23B.x_t
  • Fibox_CAB_23C.x_t
  • Fibox_CAB_23B.zip
  • Fibox_CAB_23C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL CAB PC 302018 T3B

Fibox

Sample image

Order symbol : UL CAB PC 302018 T3B

Artikelnr. : 8143032

Beschrijving : UL Cabinet, PC

Opmerkingen : Lock on the long side

EAN: : 6418074053596

El. number :

  • Denemarken : 8212034060
CAB3020L
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 300 200 180
inch : 11.81 7.87 7.09
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance